Körvezetékek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9635200
- Működési elv
- A panel betáplálásához
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- 16 mm² keresztmetszetű finomeres körvezetékek használata esetén a következő sajtolófogókat ajánljuk: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Névleges áram max.
- 63 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- UL elektromos besorolás
- Névleges áramerősség (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC - Csatlakozás módja (elektromos)
- Direkt rugós sorkapocs
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Körvezeték csatlakozó
- AWG 6 - 16
- Méret
- Szélesség: 22,5 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 115,5 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,72 kg
- Bruttó tömeg
- 0,788 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,023
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- Csatlakozóadapter, 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 pólusú, kábelkivezetés felül/alul, körvezeték csatlakozás 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions