Csatlakozóadapter RiLine Compact

Cikkszám: SV 9635210

Körvezetékek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9635210
Működési elv
A panel betáplálásához
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Megjegyzés a cikkszámhoz
Használat középső betáplálásként vagy két sorolt panel hosszösszekötőjeként lehetséges
Névleges áram max.
125 A
Névleges üzemi feszültség
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Pólusok száma
3-pólusú
Kábelkivezetés
fent/lent
UL elektromos besorolás
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
6 ‐ 50 mm²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
6 ‐ 50 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
6 ‐ 50 mm²
Körvezetékek csatlakozása, egyeres
6 ‐ 50 mm²
Körvezeték csatlakozó
AWG 1 - 10
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 92,5 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,12 kg
Bruttó tömeg
1,183 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,04
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓADAPTER 125 A, 690 V
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions