Motorvezérlő készülék 3 pólusú

Cikkszám: SV 9635415

Motorok vezérléséhez direkt indítóként vagy irányváltóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel.

Cikkszám:
SV 9635415
Működési elv
Motorok vezérléséhez direkt- vagy konverteres indítóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel
Az alkalmazott hibrid technika kopásmentes, gyakori kapcsolást tesz lehetővé félvezetővel
Az üzem közben mechanikus érintkezések gondoskodnak a csekély teljesítményveszteségről
Helytakarékos felépítés a kis szélességnek köszönhetően
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Veszteségi teljesítmény max.
5,5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Névleges üzemi feszültség
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.
3 A
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Méret
Szélesség: 22,5 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 114 mm
Körvezetők csatlakozása
0,14 ‐ 2,5 mm²
Beállítható áramfelügyelet
0,18 ‐ 3 A
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Termékleírás
SV Motorvezérlő készülék 3 A, 500 V, 50/60 Hz, SIL (RiLine Compact)
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information