Indító- és irányváltó kombinációk Comfort készülékadapterre történő rögzítéséhez, állítható tartósínnel.
- Cikkszám:
- SV 9635600
- Termékleírás
- Berendezés- és konverterkombinációk rögzítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 56 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,143 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- SV Tartósín Comfort készülékadapterhez B= 45 mm