Indító- és konverterkombinációk Comfort készülékadapterre történő rögzítéséhez, állítható tartósínnel.
- Cikkszám:
- SV 9635610
- Termékleírás
- Berendezés- és konverterkombinációk rögzítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 65 mm - A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Siemens (S00, S0)
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,181 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Pozicionáló elem, H=55 mm