Bővítőkészlet Comfort készülékadapterhez

Cikkszám: SV 9635640

Inverteres indítókombinációk rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9635640
Termékleírás
90 mm széles konverteres indítókombinációk rögzítéséhez.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
1 bővítőmodulból, 2 hosszabbítómodulból, 3 összekötő dugóból álló készlet
1 készlet ≙ 1 db
Méret
Szélesség: 90 mm
Magasság: 80 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,26 kg
Bruttó tömeg
0,287 kg
Vámtarifaszám
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Bővítőkészlet