Különböző hosszúságú direktindítók rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9635630
- Termékleírás
- Különböző hosszúságú direktindítók rögzítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 40 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,136 kg
- Bruttó tömeg
- 0,183 kg
- Vámtarifaszám
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Hosszabbítómodul