Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9635381
- Kivitel
- L1
- Működési elv
- Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Az alkalmazott fáziscsatlakozásoktól függően különböző adapterekre van szükség
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Névleges áram max.
- 63 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V (AC), 1~
- Pólusok száma
- 1 pólusú
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 8
- Csatlakozókábel hossz
- 100 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Tartósín típus
- rögzített
- Méret
- Szélesség: 18 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 35 mm - Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,33 kg
- Bruttó tömeg
- 0,425 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,015
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177934535
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- Készülékadapter 1 pólusú, Kivitel: L1, Névleges áram: 63 A EMV kivitel
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions