A panelen a rögzítési lehetőség bővítéséhez széles eszközök alkalmazása esetén.
- Cikkszám:
- SV 9635390
- Működési elv
- A panelen a rögzítési lehetőség bővítéséhez széles eszközök alkalmazása esetén
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 18 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 34,5 mm - Tartósín típus
- rögzített
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,258 kg
- Bruttó tömeg
- 0,32 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- Berendezéstartó érintkezőrendszer nélkül, Szé x Ma: 18 x 160 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions