Egyénileg tetszőleges hosszra vágható, a Mini-PLS fenéktálca profilra pattintható.
- Cikkszám:
- SV 9608000
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Hossz
- 250 mm
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Mini-PLS
- Méret
- Hossz: 250 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,3 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV MINI-PLS LEFEDŐ PROFIL,250 MM,1 DB/CS
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)