E-Cu, 120 mm² sínkeresztmetszet.
- Cikkszám:
- SV 9624000
- Anyag
- E-Cu
- Sínvastagság
- 3 mm
- Keresztmetszet
- 120 mm²
- Hossz
- 1 500 mm
- Méret
- Hossz: 1.500 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 5,283 kg
- Bruttó tömeg
- 5,56 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,61
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV MINI-PLS SPEC.SÍN,E-CU 250 A,1500 MM