Mini-PLS készülékadapter

Cikkszám: SV 9614000

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

Cikkszám:
SV 9614000
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 12
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Névleges áram max.
25 A
Méret
Szélesség: 54 mm
Magasság: 160 mm
Tartósínek száma/magassága
1 / 7,5 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,27 kg
Bruttó tömeg
0,318 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,041
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177140745
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV MINI-PLS BERENDEZÉS-ADAPTER, 25A
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen