Maximális névleges áram 12 A - 100 A.
- Cikkszám:
- SV 9614110
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 14
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges áram max.
- 12 A
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 160 mm - Tartósínek száma/magassága
- 1 / 7,5 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,23 kg
- Bruttó tömeg
- 0,306 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,038
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177240193
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- SV MINI-PLS BER.ADAPTER,12 A,690 V,45 MM
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions