Maximális névleges áram 12 A - 100 A.
- Cikkszám:
- SV 9615000
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 12
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges áram max.
- 25 A
- Méret
- Szélesség: 54 mm
Magasság: 160 mm - Tartósínek száma/magassága
- 1 / 15 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,31 kg
- Bruttó tömeg
- 0,34 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,041
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177140769
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- SV MINI-PLS BERENDEZÉSADAPTER, 25 A
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions