Mini-PLS készülékadapter

Cikkszám: SV 9617000

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

Cikkszám:
SV 9617000
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 10
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Névleges áram max.
40 A
Méret
Szélesség: 54 mm
Magasság: 160 mm
Tartósínek száma/magassága
1 / 15 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,33 kg
Bruttó tömeg
0,374 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,046
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV MINI-PLS BERENDEZÉSADAPTER, 40 A
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen