Mini-PLS készülékadapter

Cikkszám: SV 9629000

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

Cikkszám:
SV 9629000
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9011
Csatlakozóvezetékek (AWG)
35 mm²
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Névleges áram max.
100 A
Méret
Szélesség: 90 mm
Magasság: 160 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,694 kg
Bruttó tömeg
0,759 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,23
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV MINI-PLS BER.ADAPTER, 100 A, 1 DB/CS.
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen