A szerelési szélesség bővítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9623000
- Termékleírás
- A szerelési szélesség bővítéséhez.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 9 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,066 kg
- Bruttó tömeg
- 0,069 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177140929
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
- SV CSATL.LÉC,SV 9614-96239 MM SZÉLES,2DB
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)