35 x 7,5 mm-es tartósín Mini-PLS készülékadapterhez

Cikkszám: SV 3548000

Mini-PLS készülékadapterre rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 3548000
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal és oldalsó eltolásvédelemmel együtt
Méret
Szélesség: 54 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,19 kg
Bruttó tömeg
0,197 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Termékleírás
SV 35 x 7,5 mm-es tartósínek MINIPLS-hez