Gyűjtősínrendszerek

RiLine60 gyűjtősínrendszer 800 A-ig vagy 1600 A-ig

Középtávolság 60 mm, 3 és 4 pólusú, érintésvédelem minden oldalról, világszerte alkalmazható.

RiLine60 gyűjtősínrendszer 800 A-ig vagy 1600 A-ig

RiLine60 alaprendszerek

Minden komponens az alaprendszerhez: gyűjtősíntartó, lapos és PLS rézsínekhez soroló-összekötőkkel, teljes érintésvédelemmel, alsó és felső takaróprofilokkal.

RiLine60 gyűjtősínrendszer 800 A-ig vagy 1600 A-ig

RiLine60 csatlakozóadapter

Megfelelő csatlakozóadapter a kör keresztmetszetű és "lapolt" vezetékekhez

RiLine60 gyűjtősínrendszer 800 A-ig vagy 1600 A-ig

RiLine60 készülékadapter

Megfelelő csatlakozóadapter a kör keresztmetszetű és "lapolt" vezetékekhez, OM adapter motorindító kombinációk közvetlen felrögzítéséhez, valamint CB adapter...

RiLine60 gyűjtősínrendszer 800 A-ig vagy 1600 A-ig

RiLine60 biztosítós elemek

Kompakt, 3 pólusú, sínre szerelhető biztosítós elem D02, DII és DIII olvadóbetétekhez, D-switchként is kapcsolható , illetve NH biztosítós szakaszolók és...

RiLine60 gyűjtősínrendszer 800 A-ig vagy 1600 A-ig

RiLine60 általános tartozékok

Kiegészítések a RiLine60 rendszerportfolióhoz 1, ill. 2 pólusú gyűjtősíntartókkal, univerzális tartókkal, lamellált rézsínekkel, kapcsokkal és...