PLS gyűjtősíntartók

Cikkszám: SV 9341.000

Speciális, 3- és 4-pólusú, ráépíthető 800 A/1600 A-es PLS gyűjtősínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9341.000
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges üzemi feszültség
1000 V, 3~
Átépítési lehetőség
Igen
Pólusok száma
3-pólusú
Megfelelő gyűjtősínekhez
PLS 800
Belső rögzítéssel
Igen
Gyájtősínek közepének távolsága
60 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,32 kg
Bruttó tömeg
0,365 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177502772
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 800A, 4DB/CS
Jóváhagyások
ABS
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen