- Cikkszám:
- SV 3524000
- Anyag
- E-Cu
- Sínvastagság
- 5 mm
- Keresztmetszet
- 300 mm²
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősín-típusok
- E-Cu gyűjtősínek
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 800
- Méret
- Hossz: 495 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 3,84 kg
- Bruttó tömeg
- 3,84 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,32
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177043664
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- PLS RÉZSÍN, 800 A, 3 DB/CS.