E-Cu speciális PLS gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3529000

495 mm - 2400 mm hosszak.

Cikkszám:
SV 3529000
Anyag
E-Cu
Sínvastagság
10 mm
Keresztmetszet
900 mm²
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Gyűjtősín-típusok
E-Cu gyűjtősínek
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
PLS 1600
Méret
Hossz: 1.095 mm
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
26,58 kg
Bruttó tömeg
26,58 kg
Réz tartalom (kg/db)
8,81
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV PLS RÉZSÍN, 1600A, 1095 MM, 3 DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen