PLS táguló összekötő

Cikkszám: SV 9320.060

Speciális PLS gyűjtősínek szekrények egymás közti összeköttetésekor keletkező termikus és mechanikus különbségek kiegyenlítéséhez.

Cikkszám:
SV 9320.060
Termékleírás
A PLS speciális gyűjtősínek szekrények egymás közti összeköttetésekor keletkező termikus és mechanikus eltérések kiegyenlítéséhez.
Anyag
E-Cu
Szerelési utasítás
Tágulási összekötő szereléséhez két-két sínösszekötőre van szükség.
Megjegyzés
30 K hőmérsékletemelkedés a gyűjtősínek kb. 0,5 mm/m-es hosszirányú tágulását eredményezi. Ezért a gyűjtősín-rendszerek esetén a termikus kiegyenlítés céljából > 3600 mm gyűjtősín-szakaszok esetében egy táguló összekötő használata ajánlott.
Megfelelő gyűjtősínekhez
PLS 800
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,537 kg
Bruttó tömeg
0,6 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,18
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177162365
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Termékleírás
SV PLS KIEGYENLÍTŐ ÖSSZEKÖTÉS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen