- Cikkszám:
- SV 3514.000
- Termékleírás
- PLS speciális gyűjtősínek fúrásmentes összekapcsolásához.
- Anyag
- E-Cu
- Felület
- Nikkelezett
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- PLS 1600
- Összekötés módja
- Egyszeres összekötő
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 1,26 kg
- Bruttó tömeg
- 1,344 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,42
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177043510
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
- PLS SÍNKÖTŐ KÉSZLET, 1600A, EGYSZERES