- Cikkszám:
- SV 9340000
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 3~
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- 12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Belső rögzítéssel
- Igen
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,724 kg
- Bruttó tömeg
- 0,732 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177502321
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
SV RILINE60 SÍNTARTÓ,3 PÓL.,BELSŐ RÖGZ.