- Cikkszám:
- SV 9340.004
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 22 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek
- 25 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek
- 30 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek
- 65 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- 12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is
- Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Pólusok száma
- 4-pólusú
- Belső rögzítéssel
- Igen
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,84 kg
- Bruttó tömeg
- 0,915 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
SV RiLine60 GYŰJTŐSÍN TARTÓ, 4P., 4DB/CS