Gyűjtősíntartók lapos rézsínekhez

Cikkszám: SV 9340010

Lapos rézsínekhez 800 A-ig.

Cikkszám:
SV 9340010
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges üzemi feszültség
1000 V, 3~
Megjegyzés a cikkszámhoz
12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is
Pólusok száma
3-pólusú
Külső rögzítéssel
Igen
Gyájtősínek közepének távolsága
60 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5 - 30 x 10 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,76 kg
Bruttó tömeg
0,8 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV RILINE60 SÍNTARTÓ, KÜLSŐ RÖGZ., 3P.
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen