- Cikkszám:
- SV 9340.090
- Termékleírás
- A 12 x 5 és 12 x 10 mm méretű sínek bővítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,024 kg
- Bruttó tömeg
- 0,021 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV TÁVTARTÓ, 12x5/10 MM SÍNHEZ, 12 DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás