- Cikkszám:
- SV 9340.070
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,096 kg
- Bruttó tömeg
- 0,105 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV RILINE60 VÉGZÁRÓ, 2 DB/CS
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)