- Cikkszám:
- SV 9340214
- Termékleírás
- A fenéklemezre történő felcsíptetéshez.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A takaróprofil mellső terhelése esetén a stabilitás érdekében támasztólemezt kell használni
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Lapos rézsín, 4 pólusú
- PLS 1600, 4 pólusú
- Méret
- Hossz: 1.100 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,56 kg
- Bruttó tömeg
- 3,7 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
-
SV TAKARÓPROFIL, 1100 MM, 4p. 2DB/CS