Fenéklemez RiLine gyűjtősínrendszerekhez

Cikkszám: SV 9340110

Gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9340110
Termékleírás
A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Lapos rézsín, 3 pólusú
Méret
Hossz: 700 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,3 kg
Bruttó tömeg
1,58 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177502369
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV FENÉKLEMEZ-PROFIL, 700MM HOSSZÚ
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen