Fenéklemez RiLine gyűjtősínrendszerekhez

Cikkszám: SV 9340134

Gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9340134
Termékleírás
A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Pólusok száma
4-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Lapos rézsín, 4 pólusú
Méret
Hossz: 1.100 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3 kg
Bruttó tömeg
3,32 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177536739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV Riline60 fenélkemez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen