- Cikkszám:
- SV 9341.120
- Termékleírás
- A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 800, 3 pólusú
- Méret
- Hossz: 900 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,018 kg
- Bruttó tömeg
- 2,28 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177502819
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
-
SV RILINE60 ALSÓ TAKARÓ,PLS 800,900 MM