- Cikkszám:
- SV 9342.130
- Termékleírás
- A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 1600, 3 pólusú
- Méret
- Hossz: 1.100 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,498 kg
- Bruttó tömeg
- 2,68 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177503557
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
-
SV FENÉKLEMEZ, PLS1600, 1100MM, 2BD/CS