- Cikkszám:
- SV 9342.170
- Termékleírás
- A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 1600, 3 pólusú
- Méret
- Hossz: 2.400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,978 kg
- Bruttó tömeg
- 3,178 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177572355
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
-
SV RILINE 60 FENÉKLEMEZ PROFIL (PLS1600)