Támasztólemez takaróprofilhoz

Cikkszám: SV 9340.220

Még jobb stabilitás a takaróprofil oldalsó átnyúlásának megakadályozásához.

Cikkszám:
SV 9340.220
Termékleírás
A takaróprofil oldalsó átnyúlásának megakadályozásához. Emellett a támasztólemez még jobb stabilitást nyújt. Javasolt szerelési távolság ≤ 500 mm.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
3 pólusú
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,07 kg
Bruttó tömeg
0,083 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV RILINE60 TÁMASZTÓ KERET, 5 DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen