- Cikkszám:
- SV 9340224
- Termékleírás
- A takaróprofil oldalsó átnyúlásának megakadályozásához. Emellett a támasztólemez még jobb stabilitást nyújt. Javasolt szerelési távolság ≤ 500 mm.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- 4 pólusú
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,16 kg
- Bruttó tömeg
- 0,188 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV Riline60 támasztó keret 9340,214-hez
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)