Elválasztó léc RiLine gyűjtősínrendszer-csatlakozásokhoz

Cikkszám: SV 9340.230

3-pólusú RiLine gyűjtősín-összekötők „feeder circuit”-jeihez szükséges légközök UL 508 szerinti betartásához.

Cikkszám:
SV 9340.230
Termékleírás
Az UL 508 által a tápáramköröknél megkövetelt légrések betartásához. Lapos sínrendszerekhez 60 mm sínközéptávolsággal, valamint PLS 800/1600 típushoz.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
A gyűjtősínek összeköttetéséhez 2 elválasztólécre van szükség
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
3 pólusú
Méret
Hossz: 160 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,05 kg
Bruttó tömeg
0,062 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV ELVÁLASZTÓLÉC, RiLine60-HOZ, 2DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen