Csatlakozóadapter

Cikkszám: SV 9342.220

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9342.220
Anyag
Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges áram max.
125 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Kábelkivezetés
fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 55 mm
Magasság: 210 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
10 ‐ 25 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
16 ‐ 35 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
10 x 7,8 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,417 kg
Bruttó tömeg
0,42 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,052
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177503618
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATOLÓADAPTER, 125 A, 690 V,3 PÓLUSÚ
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen