Csatlakozóadapter

Cikkszám: SV 9342.240

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9342.240
Anyag
Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges áram max.
125 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)
50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Megszakító max. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 400 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés
alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 55 mm
Magasság: 210 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
10 ‐ 25 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
16 ‐ 35 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
10 x 7,8 mm
Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
1000 V (DC)
Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
1500 V (DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,375 kg
Bruttó tömeg
0,376 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,052
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATOLÓADAPTER, 125A, ALSÓ KIVEZETÉS
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
General technical information
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen