- Cikkszám:
- SV 9342.254
- Anyag
- Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges áram max.
- 250 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 4~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Kombinált motorvezérlő max. 250 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 400 A, JDDZ/7
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
- Pólusok száma
- 4-pólusú
- Méret
- Szélesség: 118 mm
Magasság: 270 mm
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 35 ‐ 120 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 35 ‐ 120 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 18,5 x 15,5 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,17 kg
- Bruttó tömeg
- 1,18 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,222
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177536838
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CSATL.ADAPTER 250A,690V,4 PÓL,ALS/FEL