Csatlakozóadapter

Cikkszám: SV 9342.280

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9342.280
Anyag
Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges áram max.
800 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Kábelkivezetés
fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 129 mm
Magasság: 246 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 185 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 300 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
33 x 20 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,98 kg
Bruttó tömeg
2,07 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,358
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen