- Cikkszám:
- SV 9342.300
- Anyag
- Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges áram max.
- 800 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 600 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 129 mm
Magasság: 246 mm
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 185 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 300 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 33 x 20 mm
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,365 kg
- Bruttó tömeg
- 1,58 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,358
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177503687
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ