- Cikkszám:
- SV 9342.310
- Anyag
- Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges áram max.
- 800 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 150 mm
Magasság: 210 mm
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 185 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 300 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
- 33 x 26 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 33 x 21 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
- 33 x 21 mm
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,74 kg
- Bruttó tömeg
- 1,772 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,207
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177525672
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CSATL.ADAPTER,800 A,690 V,3 PÓLUSÚ