Csatlakozóadapter-kiegészítőkészlet 4 pólusú felépítéshez

Cikkszám: SV 9342.324

1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter (SV 9342.310/9342.320) kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.

Cikkszám:
SV 9342.324
Termékleírás
1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.
Anyag
Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges áram max.
1 600 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 1~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Pólusok száma
1 pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz
9342.320
Méret
Szélesség: 85 mm
Magasság: 270 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
65 x 27 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
65 x 22 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
65 x 22 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,199 kg
Bruttó tömeg
1,271 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,136
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓ ADAPTER, 1600A, 1 PÓLUS
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen