- Cikkszám:
- SV 9340.380
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 10
- Névleges áram max.
- 32 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 27 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 32 A, NHJH/7
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 130 mm
- Tartósín típus
- Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 208 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 2 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Tartókeret (Szé x Ma)
- 45 mm x 170 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,259 kg
- Bruttó tömeg
- 0,3 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,074
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177555440
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV OM-ADAPTER 32A,690V,AWG 10