OM adapter csatlakozóvezetékekkel

Cikkszám: SV 9340.470

Cikkszám:
SV 9340.470
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
Sín: RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 10
Névleges áram max.
32 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)
30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Csatlakozókábel hossz
130 mm
Tartósín típus
Support frame, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 55 mm
Magasság: 208 mm
Tartósínek száma/magassága
2 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)
55 mm x 170 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,359 kg
Bruttó tömeg
0,36 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,074
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177555457
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV OM-ADAPTER, 32A, 690V, AWG 10
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen