OM adapter húzórugós kapcsokkal

Cikkszám: SV 9340.550

Cikkszám:
SV 9340.550
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
Sín: RAL 7035
Névleges áram max.
32 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Tartósín típus
Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
Pólusok száma
3-pólusú
PinBlock
Igen
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 208 mm
Körvezetők csatlakozása
1,5 ‐ 6 mm²
Tartósínek száma/magassága
1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)
45 mm x 170 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,238 kg
Bruttó tömeg
0,29 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,027
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
OM ADAPTER, 32A, 690V, 45x208 mm
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen