OM adapter húzórugós kapcsokkal

Cikkszám: SV 9340.630

Cikkszám:
SV 9340.630
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
Sín: RAL 7035
Névleges áram max.
65 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Tartósín típus
Support frame, 1 x TS 55E
Pólusok száma
3-pólusú
Megjegyzés a cikkszámhoz
Az IEC 61 439-1 felmelegedési vizsgálat szerint legfeljebb 80 A áramterhelhetőség lehetséges.
Méret
Szélesség: 55 mm
Magasság: 208 mm
Körvezetők csatlakozása
2,5 ‐ 16 mm²
Tartósínek száma/magassága
1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)
55 mm x 170 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,32 kg
Bruttó tömeg
0,33 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,059
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177502666
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV OM-ADAPTER,65 A,690 V,2,5-1655X208 MM
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen