Tartókeret OM-adapterhez/-tartóhoz

Cikkszám: SV 9341850

45 mm/55 mm adapterszélességhez.

Cikkszám:
SV 9341850
Alkalmazási területek
Pótalkatrészként vagy pótrészegységek konfigurálásához használható.
Anyag
Poliamid
Szín
RAL 9005
Szélességi adapterhez
55 mm
Megjegyzés
UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
Méret
Hossz: 237 mm
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,235 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV RILINE 60 FENÉKLEMEZ PROFIL ( PLS800)
Adatlapok
General technical information
Technical Data sheet